Farbe

Farbe

[Features]
· Used to prevent the shaft fixed to the stand from shifting in the vertical direction.
· When this collar is fixed to a shaft, the shaft will not shift in the axial (vertical) direction, even if the stand's clamp screw is loosened. This makes adjustment at right angles to the optical axis easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-8
SC-12
SC-20
SC-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPassender Wellen-Ø
(mm)
Außenmaße
(mm)

11.07 €

6 Arbeitstage 6φ8φ18×10

11.07 €

6 Arbeitstage 6φ12φ22×10

11.07 €

6 Arbeitstage 6φ20φ30×10

18.99 €

18 Arbeitstage 6φ30φ40×10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemme Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Zwischenring
    Zwischenring

    SURUGA SEIKI

    Standardpreis 16.20 €

    Lieferzeit: 4 Arbeitstage

  • Ständer φ8
    Ständer φ8

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 23.87 €

    Lieferzeit: 8 Arbeitstage

  • Stäbe
    Stäbe

    SURUGA SEIKI

    Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Technischer Support