• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ständer φ8

Ständer φ8

[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES-8-20
ES-8-50
ES-8-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußenmaße
(mm)

23.87 €

8 Arbeitstage 6φ18×34

25.94 €

8 Arbeitstage 6φ18×64

26.04 €

8 Arbeitstage 6φ18×94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemme Verfügbar Passender Wellen-Ø(mm) φ8 Unteres Gewinde M6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Ständer φ12
    Ständer φ12

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 29.21 €

    Lieferzeit: 4 Arbeitstage

  • Shirttail Stab
    Shirttail Stab

    SURUGA SEIKI

    Lieferzeit: 8 Arbeitstage

  • Farbe
    Farbe

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 11.07 €

    Lieferzeit: 6 Arbeitstage

  • Roll-Mikroskop
    Roll-Mikroskop

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 571.72 €

    Lieferzeit: 34 Arbeitstage

  • Grundplatte-Befestigungsschraube
    Grundplatte-Befestigungsschraube

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 21.37 €

    Lieferzeit: 14 Arbeitstage

  • Tisch
    Tisch

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 100.65 €

    Lieferzeit: 44 Arbeitstage

  • Unterstützt
    Unterstützt

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 637.95 €

    Lieferzeit: 44 Arbeitstage

  • Werkzeugprojektoren
    Werkzeugprojektoren

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Standardpreis 2,218.91 €

    Lieferzeit: 44 Arbeitstage

  • Umschalter TC
    Umschalter TC

    SUNCO

    Standardpreis 25.06 €

    Lieferzeit: 10 Arbeitstage

  • Stützführungsoption
    Stützführungsoption

    SURUGA SEIKI

    Standardpreis 118.69 €

    Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Technischer Support