Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ESLO KACHIT, Verbindungsstück

ESLO KACHIT, Verbindungsstück

The clicking sound lets you know that insertion is complete.

[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KHF132

Teilenummer
KHF132
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)

38.63 €

5 Arbeitstage 0~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Überwurfmutter Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen (PEX)
Anschlussgewinde-Ausführung G Gewinde-Nennmaß 3/4 Oberflächenbehandlung NA
Nenn-Ø 13 x G3/4

Sie befinden sich auf der Seite für ESLO KACHIT, Verbindungsstück, die Teilenummer ist KHF132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHF132.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support