ESLO KACHIT, Buchse für Bodendurchgang

ESLO KACHIT, Buchse für Bodendurchgang
The clicking sound lets you know that insertion is complete.

[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KHYS13M

Teilenummer
KHYS13M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen (PEX)
Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::95 Ausführung mit Muffe Mittel Nenn-Ø 13 x Rc1/2

Sie befinden sich auf der Seite für ESLO KACHIT, Buchse für Bodendurchgang, die Teilenummer ist KHYS13M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KHYS13M.

Technischer Support