Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

ESLON Eslocoat LXW-Verbindung Winkel (ML)

ESLON Eslocoat LXW-Verbindung Winkel (ML)

[Features]
ESLON Eslo-Coat LXW fittings apply a coating of hard vinyl chloride resin to the exterior of an LX fitting, and this results in a corrosion resistant fitting for lined steel pipe that offers speed and simplification in construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXWL1H
LXWL15
LXWL20
LXWL25
LXWL32
LXWL40
LXWL50
LXWL65
LXWL80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

79.78 €

7 Arbeitstage 4B (100A)

6.49 €

7 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.98 €

7 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.05 €

7 Arbeitstage 1B (25A)

12.96 €

7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.76 €

7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.84 €

7 Arbeitstage 2B (50A)

39.23 €

7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

58.15 €

7 Arbeitstage 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Hart-PVC-Beschichtung
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support