• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ESLON Eslocoat LXW-Verbindung, Winkel mit ungleichem Durchmesser (MRL)

ESLON Eslocoat LXW-Verbindung, Winkel mit ungleichem Durchmesser (MRL)
  • Mengenrabatt

An anti-corrosion fitting for steel pipes with built-in inner/outer core linings, providing fast and easy construction and excellent anti-corrosion performance.

[Features]
· The ESLON Eslo-Coat LXW joint is an anti-corrosion joint with a built-in core for inner/outer vinyl-lined steel piping and exhibits, excellent anti-corrosion properties, making it possible to, simplify and speed up construction as the outer surface of the LX joint is coated with a hard vinyl chloride resin.
· A hard vinyl chloride resin is employed as a material.
· This product is certified by the Japan Water Works Association in recognition of its high quality. This underground steel piping remains hygienic for a long time.
· Extending the sleeve on the opening provides a structure that fully covers the coating on the pipe, providing superior corrosion protection from the external surface.
· The ESLON Eslo-Coat LXW fitting has a hard vinyl chloride resin coating on its surface, simplifying and speeding up construction, and serving as a pipe end anti-corrosion fitting for the core internal type ESLON WVLP that exhibits superior anti-corrosion effects.
· Use caulking tape or rubber sealer to produce a water seal, on the outer surface of pipes and fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXWL201
LXWL251
LXWL321
LXWL401
LXWL501
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.31 €

Verfügbar auf Anfrage 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.33 €

Verfügbar auf Anfrage 1B (25A)3/4B (20A)

16.83 €

Verfügbar auf Anfrage 1 1/4B (32A)1B (25A)

20.81 €

Verfügbar auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

30.78 €

Verfügbar auf Anfrage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Stahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Hart-PVC-Beschichtung Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support