• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Adapteranschluss (AS)

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Adapteranschluss (AS)
  • Mengenrabatt

The core adheres to the inner side of the steel pipe lining, blocking water permeation onto the metal surface and preventing corrosion on the tube end portion, fitting body, etc.

[Features]
- ESLON Eslo-Coat LX is a non-corrosive joint with a built-in "core" that tightly adheres to the inner surface of the lined steel pipe, effectively preventing water from reaching the metal surface of the joint.
- Interior coated with resin.
- Core prevents pipe-end corrosion and is integrated with the protective layer to significantly improve resistance to corrosion.
- Suitable for pipe junctures and keeping pipe ends non-corroded.
- Uses hygienic hard vinyl chloride or denatured polyphenylene ether, suitable for use in water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXAS15
LXAS20
LXAS25
LXAS32
LXAS40
LXAS50
LXAS201
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

6.68 €

Verfügbar auf Anfrage -1/2B (15A)--

7.01 €

Verfügbar auf Anfrage -3/4B (20A)--

8.44 €

Verfügbar auf Anfrage -1B (25A)--

10.82 €

Verfügbar auf Anfrage -1 1/4B (32A)--

12.50 €

Verfügbar auf Anfrage -1 1/2B (40A)--

16.50 €

Verfügbar auf Anfrage -2B (50A)--

8.63 €

Verfügbar auf Anfrage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Lackiert
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support