Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LXS1H |
LXS15 |
LXS20 |
LXS25 |
LXS32 |
LXS40 |
LXS50 |
LXS65 |
LXS80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
56.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
4.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
5.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
9.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
13.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
21.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
32.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Lackiert |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften