• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Rohrnippel (PNi)

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Rohrnippel (PNi)

The core is adhered to the inner surface of the lined steel pipe, effectively blocking the permeation of water to the metal surface, and thereby preventing corrosion of the tube end portion and the fitting body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXBN15
LXBN20
LXBN25
LXBN32
LXBN40
LXBN50
LXN154L
LXN156L
LXN204L
LXN206L
LXN254L
LXN323L
LXN324L
LXN403L
LXN404L
LXN503L
LXN504L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge L
(mm)
Nippelform

5.59 €

auf Anfrage 1/2B (15A)42Gewinderohrnippel

5.42 €

auf Anfrage 3/4B (20A)44Gewinderohrnippel

6.13 €

auf Anfrage 1B (25A)53Gewinderohrnippel

7.70 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)57Gewinderohrnippel

8.78 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)57Gewinderohrnippel

10.79 €

auf Anfrage 2B (50A)64Gewinderohrnippel

5.31 €

auf Anfrage 1/2B (15A)75Langnippel

5.14 €

auf Anfrage 1/2B (15A)50Langnippel

5.76 €

auf Anfrage 3/4B (20A)75Langnippel

5.31 €

auf Anfrage 3/4B (20A)50Langnippel

6.76 €

auf Anfrage 1B (25A)75Langnippel

8.52 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)100Langnippel

7.82 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)75Langnippel

9.65 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)100Langnippel

8.64 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)75Langnippel

11.58 €

auf Anfrage 2B (50A)100Langnippel

10.52 €

auf Anfrage 2B (50A)75Langnippel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verzinkt
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support