Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Rotguss-Hahnwinkel (SL)

ESLON Eslocoat LX-Verbindung Rotguss-Hahnwinkel (SL)

The core is adhered to the inner side of the lining steel pipe, permeation of the metal surface with water is effectively blocked, and corrosion of the tube end portion, the fitting body and the like are prevented.

[Features]
· ESLON Eslo-Coat LX joint is an anti-corrosion joint with built-in core where the "core" tightly adheres to the inner surface of the lined steel pipe, and effectively prevents water from entering into the metal surface of the joint.
· Fitting interior is fully coated with resin.
· The core prevents pipe-end corrosion and is integrated with the protective layer to significantly improve resistance to corrosion.
· Integrated core suitable for pipe juncture and pipe end anticorrosion.
▪ Uses hard vinyl chloride or denatured polyphenylene ether, which have been confirmed to be hygienic and can therefore are suitable for water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXSL15
LXSL20
LXSL25
LXSL251
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

11.49 €

auf Anfrage -1/2B (15A)--

14.43 €

auf Anfrage -3/4B (20A)--

18.68 €

auf Anfrage -1B (25A)--

21.68 €

auf Anfrage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)Rp

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Stranggussbronze (EN CC491K Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support