• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ESLON Eslocoat LX Isolierte Verbindung - Isolierter Hahnwinkel mit Sitz (IZSL)

ESLON Eslocoat LX Isolierte Verbindung - Isolierter Hahnwinkel mit Sitz (IZSL)

Electrically insulated connectors prevent contact corrosion. The steel-pipe connection lining features a resin core, and the pipe is highly resistant to corrosion.

[Features]
- ESLON Eslo-Coat LX insulation joints prevent galvanic corrosion caused by contact with different metals.
- The gunmetal inner sleeve of the contacts is electronically insulated at the adhesion layer, preventing contact corrosion with different metals.
- The material of the threaded side is made of black heart malleable iron. The lining steel pipe connection has a resin core that protects against corrosion at the pipe end.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LIZL201

Teilenummer
LIZL201
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.56 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Bogen mit Unterlegscheibe
Werkstoff Stahl Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für ESLON Eslocoat LX Isolierte Verbindung - Isolierter Hahnwinkel mit Sitz (IZSL), die Teilenummer ist LIZL201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LIZL201.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support