Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vernetztes Polyethylen-Rohr Eslopex mit Wärmeisolation

Vernetztes Polyethylen-Rohr Eslopex mit Wärmeisolation
  • Mengenrabatt

Safe for high-temperature regions. Corrosion resistant and sanitary. Excellent resistance to cold.

[Features]
- Improves plumbing from narrow openings.
- No twisting makes piping easy from narrow openings, such as under the floor or ceiling to the target position.
- Straight tube type is ideal for water/hot water supply plumbing. A perfect fit for pipe makeup covers.
- Straight-tube design makes it easy to install inside a pipe makeup cover.
- Easy to carry around.
- 3 m for transport in small vehicles and easy outdoor operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PX1005B
PX1005Y
PX1010B
PX1010Y
PX1305B
PX1305Y
PX1310B
PX1310Y
PX1605B
PX1605Y
PX1610B
PX1610Y
PX2005B
PX2005Y
PX2010B
PX2010Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?D
(mm)
t (min.)
(mm)
Dicke des Materials zur Wärmerückstrahlung
(mm)
Farbe des Materials zur Wärmerückstrahlung Nenn-Ø

192.86 €

auf Anfrage 241.45Blau/B (Wasserversorgung)10

161.80 €

auf Anfrage 241.45Orange/Y (Warmwasserversorgung)10

206.09 €

auf Anfrage 341.410Blau/B (Wasserversorgung)10

206.09 €

auf Anfrage 341.410Orange/Y (Warmwasserversorgung)10

145.27 €

Verfügbar auf Anfrage 281.95Blau/B (Wasserversorgung)13

205.80 €

auf Anfrage 281.95Orange/Y (Warmwasserversorgung)13

235.19 €

auf Anfrage 381.910Blau/B (Wasserversorgung)13

235.19 €

auf Anfrage 381.910Orange/Y (Warmwasserversorgung)13

205.38 €

auf Anfrage 32.52.45Blau/B (Wasserversorgung)16

205.38 €

auf Anfrage 32.52.45Orange/Y (Warmwasserversorgung)16

322.47 €

auf Anfrage 432.410Blau/B (Wasserversorgung)16

322.47 €

auf Anfrage 432.410Orange/Y (Warmwasserversorgung)16

229.91 €

auf Anfrage 383.05Blau/B (Wasserversorgung)20

275.29 €

auf Anfrage 383.05Orange/Y (Warmwasserversorgung)20

377.76 €

auf Anfrage 483.010Blau/B (Wasserversorgung)20

377.76 €

auf Anfrage 483.010Orange/Y (Warmwasserversorgung)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Polyethylenrohr Länge(m/Rolle) 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support