Handschraube Nr. 2 Weiß【300-500 Stk. pro Packung】

Handschraube Nr. 2 Weiß

Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-6
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-10
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-12
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-14
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-16
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-18
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-20
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-23
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-28
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-7
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-9
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-12
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-15
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-17
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-19
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-22
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-27
KNOBPWNO2-ST-M4-8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)

52.83 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M46

55.56 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M410

55.56 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M412

55.56 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M414

47.62 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M416

47.62 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M418

51.10 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M420

55.56 €

350 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M423

58.33 €

350 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M428

59.52 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M57

63.49 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M59

50.79 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M512

53.97 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M515

58.21 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M517

62.25 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M519

63.89 €

350 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M522

57.14 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M527

52.83 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Polygonale Form, Ausführung Siebeneck
Gewinde, Endenbearbeitung NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 15 Grundkörper, Höhe t(mm) 6
Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support