• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handschraube Nr. 3 Schwarz【200-350 Stk. pro Packung】

Handschraube Nr. 3 Schwarz

Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-7
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-9
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-12
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-15
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-17
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-19
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-22
KNOBPBFNO3-ST3W-M5-27
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-10
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-12
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-16
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-18
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-21
KNOBPBFNO3-ST3W-M6-26
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)

58.33 €

350 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M57

50.00 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M59

50.00 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M512

52.38 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M515

43.65 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M517

45.63 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M519

55.56 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M522

46.03 €

200 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M527

54.59 €

300 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M610

54.76 €

300 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M612

57.89 €

250 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10M616

51.59 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M618

67.46 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M621

55.56 €

200 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10M626

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Polygonale Form, Ausführung Siebeneck
Gewinde, Endenbearbeitung NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 17 Grundkörper, Höhe t(mm) 7
Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support