• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

High-Pick Nr. 2, Weiß【500 Stk. pro Packung】

High-Pick Nr. 2, Weiß

Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Male thread mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 Round type
[Type] Cylindrical side part processing No knurling additional function Male thread end processing None
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel body outer diameter D (ø) 10 Body height t (mm) 10
[Sales Unit] Box· Pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KNOBRWNO2-ST3W-M4-15

Teilenummer
KNOBRWNO2-ST3W-M4-15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

83.05 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M4
Montageabschnitt, Länge L(mm) 15 Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Weiß (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 10
Grundkörper, Höhe t(mm) 10 Verkaufseinheit Schachtel/Paket

Sie befinden sich auf der Seite für High-Pick Nr. 2, Weiß, die Teilenummer ist KNOBRWNO2-ST3W-M4-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRWNO2-ST3W-M4-15.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support