• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kleine Sechskantmutter 2-Klasse fein / P-1,5【250 Stk. pro Packung】

Kleine Sechskantmutter 2-Klasse fein / P-1,5

[Nominal Thread (M)] 12
[Materials] Steel Thread
[Type]Metric Fine Application/Function: Standard
[Sales unit] Box package, Standard Hex Nut, Type 2
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing
[Surface treatment]Details: None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating, Parkerizing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT2O-ST3B-MS12
HNT2O-ST3W-MS12
HNT2O-ST-MS12
HNT2O-STC-MS12
HNT2O-STCB-MS12
HNT2O-STH-MS12
HNT2O-STN-MS12
HNT2O-STP-MS12
HNT2O-STU-MS12
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSOberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

37.70 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

34.43 €

250 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

22.51 €

250 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] NA[keine Oberflächenbehandlung] NA

24.56 €

250 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

35.71 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

43.65 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10VerchromtVerchromt

37.70 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10Vernickelt[Vernickelt] Vernickelt

33.73 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10ParkerParker

22.38 €

250 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungGlänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Box/Packung Gewindetoleranz Ausführung 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support