Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe【250-350 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 20 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXBHNDP1-ST3W-M6-12
HXBHNDP1-ST3W-M6-15
HXBHNDP1-ST3W-M6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

44.24 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012

41.60 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015

39.82 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support