Betonschraube Kreuzschlitz, Flachscheibenkopf【135 Stk. pro Packung】

Betonschraube Kreuzschlitz, Flachscheibenkopf

Hi-Lo Raise is used so a plug is not required. Strong fastening power for safety and piece of mind. Surface treatment employs alkali resistant ceramic type silver.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNCFLC-410-M4-32

Teilenummer
CSPPNCFLC-410-M4-32
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

12.86 €

135 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 32 Genaue Form Linsenkopf
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Grundform Standard (rund) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Bohrschrauben Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Betonschraube Kreuzschlitz, Flachscheibenkopf, die Teilenummer ist CSPPNCFLC-410-M4-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNCFLC-410-M4-32.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support