Blechschrauben / Flachkopf / mit Bund / Innensechskant / flacher Kopf【3,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Flachkopf / mit Bund / Innensechskant / flacher Kopf
  • Mengenrabatt

[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 3
[Length L (mm)] 8
[Detailed shape] Ultra low head
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Surface treatment] Trivalent white
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSHELH-ST3W-TP3-8

Teilenummer
CSHELH-ST3W-TP3-8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

100.19 €

3,000 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 8
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Flachkopf / mit Bund / Innensechskant / flacher Kopf, die Teilenummer ist CSHELH-ST3W-TP3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSHELH-ST3W-TP3-8.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support