• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz【400-500 Stk. pro Packung】

Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz

[Nominal Thread (M)] 4
[Pitch (mm)] 0.7
[Detailed shape] Low Head
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Sales unit] Box/package
[Length L (mm)] 20 23 25 30 35 40 45
[Surface treatment] Trivalent chromate non-chrome plating white, Trivalent white, Chromate plating, Stainless steel coating, German brown plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLWH-ST3W-M4-20
CSPLWH-ST3W-M4-23
CSPLWH-ST3W-M4-25
CSPLWH-ST3W-M4-30
CSPLWH-ST3W-M4-35
CSPLWH-ST3W-M4-40
CSPLWH-ST3W-M4-45
CSPLWH-STC-M4-20
CSPLWH-STC-M4-23
CSPLWH-STC-M4-25
CSPLWH-STC-M4-30
CSPLWH-STC-M4-35
CSPLWH-STC-M4-40
CSPLWH-STC-M4-45
CSPLWH-STCNW-M4-20
CSPLWH-STCNW-M4-23
CSPLWH-STCNW-M4-25
CSPLWH-STCNW-M4-30
CSPLWH-STCNW-M4-35
CSPLWH-STCNW-M4-40
CSPLWH-STCNW-M4-45
CSPLWH-STGJB-M4-20
CSPLWH-STTSC-M4-23
CSPLWH-STTSC-M4-30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

12.67 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

16.80 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1023[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

19.02 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

16.38 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

16.35 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

23.81 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

25.27 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

10.44 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

15.87 €

500 Stk. pro Packung

auf Anfrage -23[Chromatiert] Chromatiert

15.87 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

13.63 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -30[Chromatiert] Chromatiert

14.58 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -35[Chromatiert] Chromatiert

19.62 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -40[Chromatiert] Chromatiert

20.98 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -45[Chromatiert] Chromatiert

15.87 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

19.84 €

500 Stk. pro Packung

auf Anfrage 1023[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

20.21 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

19.05 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

19.05 €

400 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

27.78 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

27.78 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1045[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert, weiß

15.87 €

500 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage -20[Verkupfert] GB-Beschichtung

27.90 €

500 Stk. pro Packung

auf Anfrage -23[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] Beschichtung aus Edelstahl

28.27 €

400 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage -30[Beschichtung aus rostfreiem Stahl] Beschichtung aus Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.7 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support