ECO-BS Dichtschrauben

ECO-BS Dichtschrauben
  • Mengenrabatt

Use in electrical and meter equipment passing a pin etc. through-hole in head section. Intended for use in locking devices etc. to prevent opening or closing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMHCB-BRN-M4-15
CSMHCB-BRN-M4-20
CSMHCB-BRN-M4-25
CSMHCB-BRN-M4-30
CSMHCB-BRN-M5-15
CSMHCB-BRN-M5-20
CSMHCB-BRN-M5-25
CSMHCB-BRN-M5-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)

0.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 104150.7

0.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7

0.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 104250.7

1.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 104300.7

0.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 105150.8

0.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 105200.8

0.87 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 105250.8

1.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 105300.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Flachkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Anschlagbohrung
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Schraubmodell Vollgewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support