Kunststoff-Scheiben / WS0.25T-PA-□□ / Polyslider

Kunststoff-Scheiben / WS0.25T-PA-□□ / Polyslider
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyslider / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie einen hochwertigen Polystyrol-Ringscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Der Polystyrol-Ringscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS0.25T-PA-M1
WS0.25T-PA-M2
WS0.25T-PA-M2.5
WS0.25T-PA-M3
WS0.25T-PA-M3.5
WS0.25T-PA-M4
WS0.25T-PA-M5
WS0.25T-PA-M6
WS0.25T-PA-M7
WS0.25T-PA-M8
WS0.25T-PA-M10
WS0.25T-PA-M12
WS0.25T-PA-M15
WS0.25TST-PA-M4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Außen-Ø
(mm)

0.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.613.2

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10224

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.52.54.7

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10335.4

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.53.56

0.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.547.2

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10558

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10669.5

0.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 107711

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108812

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101015

0.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121218

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151523

0.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10446.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Dicke t(mm) 0.25 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Werkstoff, Kunststoff Polyslider Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support