Kunststoff-Scheiben / WS-PP-□□ / PP

Kunststoff-Scheiben / WS-PP-□□ / PP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PP (Polypropylen) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheibe von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-PP-M4
WS-PP-M5
WS-PP-M6
WS-PP-M8
WS-PP-M10
WS-PP-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10440.89

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055110

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10661.612.5

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10881.617

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101010221

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PP (Polypropylen)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support