Runde Unterlegscheibe, PVDF

Runde Unterlegscheibe, PVDF
  • Mengenrabatt

[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] ResinPVDF (polyvinylidene fluoride)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2
[External diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-PVDF-M3
WS-PVDF-M4
WS-PVDF-M5
WS-PVDF-M6
WS-PVDF-M8
WS-PVDF-M10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10330.57

0.67 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10440.89

0.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1055110

1.10 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10661.612.5

1.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10881.617

1.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101010221

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support