Elastomer-Scheiben / WS-NBRCNR-□□ / CNR-Kautschuk

Elastomer-Scheiben / WS-NBRCNR-□□ / CNR-Kautschuk
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine




Diese Unterlegscheibe von SUNCO darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Gummi. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Keine. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-NBRCNR-M4
WS-NBRCNR-M5
WS-NBRCNR-M6
WS-NBRCNR-M8
WS-NBRCNR-M10
WS-NBRCNR-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10441.510

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055212

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1066213

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088220

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101010222

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101212324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kautschuk
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support