• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runde Unterlegscheibe 0,8T, Polyacetal

Runde Unterlegscheibe 0,8T, Polyacetal
  • Mengenrabatt

[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Internal diameter d (mm)] 3
[Nominal designation (M)] 3
[Thickness t (mm)] 0.8
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material]Resin POM Polyacetal (Duracon®)
[Surface treatment] (details) none
[External diameter (mm)] 8
"Duracon®" is a registered trademark of Polyplastics co. Ltd. In Japan and worldwide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WS0.8T-POM-M3

Teilenummer
WS0.8T-POM-M3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

0.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA ID d(mm) 3 Nennmaß des Gewindes (M) 3
Dicke t(mm) 0.8 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff POM (Polyacetal: Duracon)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA Außen-Ø(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Unterlegscheibe 0,8T, Polyacetal, die Teilenummer ist WS0.8T-POM-M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS0.8T-POM-M3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support