Kunststoff-Scheiben / WS1.5T-POM-M6 / 1,5T / POM

Kunststoff-Scheiben / WS1.5T-POM-M6 / 1,5T / POM
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 6 / [Material] Harz / [Material Details] POM (Polyacetal: Duracon) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie eine neue Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Sie ist erhältlich in der Größe 6. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WS1.5T-POM-M6

Teilenummer
WS1.5T-POM-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA ID d(mm) 6 Nennmaß des Gewindes (M) 6
Dicke t(mm) 1.5 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff POM (Polyacetal: Duracon)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA Außen-Ø(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Scheiben / WS1.5T-POM-M6 / 1,5T / POM, die Teilenummer ist WS1.5T-POM-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS1.5T-POM-M6.

Technischer Support