• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Unterlegscheiben / WSHP-S45C-□□ / schwere Ausführung / Stahl

Unterlegscheiben / WSHP-S45C-□□ / schwere Ausführung / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.1191 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie eine neue Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSHP-S45C-M10
WSHP-S45C-M13
WSHP-S45C-M17
WSHP-S45C-M21
WSHP-S45C-M23
WSHP-S45C-M25
WSHP-S45C-M28
WSHP-S45C-M31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.2103.222

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013123.226

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017164.532

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021204.540

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102322644

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102524648

3.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102827656

6.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103130860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung N/A Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support