Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSPK-SUSPN-M3 |
WSPK-SUSPN-M4 |
WSPK-SUSPN-M5 |
WSPK-SUSPN-M6 |
WSPK-SUSPN-M8 |
WSPK-SUSPN-M10 |
WSPK-SUSPN-M12 |
WSPK-SUSPN-M16 |
WSPK-SUSPN-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 2.6 | 7 | |
0.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 3 | 8 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.2 | 5 | 3.2 | 9.5 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | 3.6 | 11.5 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 3.8 | 15.2 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10.8 | 10 | 5.1 | 18 | |
2.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 12 | 5.5 | 24.9 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18.4 | 16 | 6.5 | 30 | |
9.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 20 | 8.5 | 39 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | k. A. | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | k. A. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften