• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyacetal C-förmiger Sicherungsring

Polyacetal C-förmiger Sicherungsring
  • Mengenrabatt

Superior impact and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRC-POM-NO.4
LSRC-POM-NO.6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Kerbe Ausführung C
(mm)

1.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 104493.5

2.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1066125.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Bohrung Werkstoff Polyacetal
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard
Artikelausführung Sicherungsring Dicke t(mm) 0.5 Oberflächenbehandlung Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support