Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-NA-M12-SUS |
S-NA-M12-UNIKURO |
S-NB-M16-UNIKURO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | [W] Breite (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Trommelpoliert] Glanztrommel | 60 | 27 | 12 | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Glänzend chromatierte Beschichtung | 60 | 27 | 12 | |
3.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Glänzend chromatierte Beschichtung | 75 | 29 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellmutter | Eigenschaften | Standard | Kautschuk | kA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
[W] Breite(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften