Stellschrauben (Für Möbel) S-SC1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-SC1-12X85

 

Teilenummer
S-SC1-12X85
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.14 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellschraube Werkstoff Gewinde EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Gewindes Chromatiert
Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert Breite W(mm) 30
Zulässige Last(kN) 11.77 Gewindelänge L1(mm) 72 Grundkörper, Höhe h(mm) 85
Gewinde-Nenn-Ø M(mm) 12 Kautschuk kA Gewindesteigung(mm) 1.75

Sie befinden sich auf der Seite für Stellschrauben (Für Möbel) S-SC1, die Teilenummer ist S-SC1-12X85.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-SC1-12X85.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support