Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125020125095 |
125020125190 |
125020125220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 9.8 | 3/8 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 19.6 | 3/4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | |
2.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 23 | 7/8 | Box/Packung |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Polierte Oberfläche | Ausführung, gezahnte Scheibe | Zahnflanke innen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften