Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 48 | 11 | ||
24.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 52 | 11 | ||
11.08 € | 60 | 9 Arbeitstage | 34 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 54 | 11 | ||
13.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 58 | 11 | |
12.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 62 | 11 | |
16.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 68 | 12 | ||
92.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45 | Fluorkautschuk | -16~150 | 68 | 12 | ||
15.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 48 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 70 | 12 | ||
23.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 72 | 12 | ||
143.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | Fluorkautschuk | -16~150 | 78 | 12 | ||
171.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | Fluorkautschuk | -16~150 | 82 | 12 | ||
24.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 62 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 85 | 12 | ||
24.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 90 | 13 | |
188.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 | Fluorkautschuk | -16~150 | 95 | 13 | ||
28.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 100 | 13 | |
37.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 110 | 13 | ||
38.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 120 | 13 | ||
268.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | Fluorkautschuk | -16~150 | 120 | 13 | ||
52.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 105 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 135 | 14 | ||
48.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 110 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 140 | 14 | ||
342.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 110 | Fluorkautschuk | -16~150 | 140 | 14 | ||
59.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 145 | 14 | ||
55.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 150 | 14 | ||
68.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 155 | 14 | ||
92.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 180 | 14 | ||
90.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 170 | Nitrilkautschuk | -11~70 | 200 | 16 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel | Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallring) |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Druckwiderstand | Staublippe | Verfügbar | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA | Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.98 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Dichtungswerkstoff
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften