Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 100 | 11 Arbeitstage | 16 | 30 | 7 | ||
7.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 40 | 10 | ||
8.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 38 | 8 | ||
8.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 40 | 8 | |
7.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 45 | 10 | ||
7.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 45 | 8 | ||
7.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 50 | 11 | ||
10.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 52 | 11 | ||
12.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | 52 | 12 | ||
8.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 35 | 55 | 11 | ||
8.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 52 | 11 | ||
8.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 60 | 12 | ||
8.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 55 | 9 | ||
9.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 62 | 12 | ||
10.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45 | 68 | 12 | ||
11.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 48 | 70 | 12 | ||
12.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 72 | 12 | ||
13.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 52 | 75 | 12 | ||
12.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | 72 | 9 | ||
14.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | 78 | 12 | ||
16.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 82 | 12 | ||
15.97 € | 30 | 9 Arbeitstage | 60 | 82 | 14 | ||
17.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 88 | 12 | ||
19.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 90 | 14 | ||
21.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 68 | 95 | 13 | ||
19.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 | 88 | 12 | ||
21.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 70 | 95 | 14 | ||
20.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 95 | 10 | ||
23.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 100 | 14 | ||
25.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 105 | 14 | ||
27.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 110 | 13 | ||
27.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | 110 | 14 | ||
29.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 115 | 14 | ||
31.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | 120 | 13 | ||
33.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 125 | 14 | ||
32.66 € | 10 | 11 Arbeitstage | 105 | 135 | 14 | ||
32.66 € | 10 | 11 Arbeitstage | 110 | 135 | 14 | ||
34.23 € | 10 | 11 Arbeitstage | 110 | 140 | 14 | ||
35.55 € | 10 | 11 Arbeitstage | 120 | 145 | 14 | ||
38.27 € | 10 | 11 Arbeitstage | 120 | 150 | 14 | ||
40.70 € | 10 | 11 Arbeitstage | 125 | 150 | 14 | ||
42.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | 130 | 155 | 14 | ||
48.18 € | 10 | 11 Arbeitstage | 140 | 165 | 14 | ||
52.94 € | 10 | 11 Arbeitstage | 145 | 175 | 14 | ||
54.57 € | 10 | 11 Arbeitstage | 160 | 185 | 14 | ||
81.08 € | 10 | 11 Arbeitstage | 190 | 215 | 14 | ||
95.09 € | 10 | 11 Arbeitstage | 220 | 245 | 14 | ||
102.18 € | 6 | 11 Arbeitstage | 230 | 270 | 20 | ||
112.28 € | 6 | 11 Arbeitstage | 250 | 290 | 20 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | Verfügbar |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -11::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften