Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GJ1033F0 |
GJ1338H0 |
GJ1563F0 |
GJ1709E1 |
GJ2388I0 |
GJ2668J0 |
GJ2864J0 |
GJ3055F0 |
GJ3222I0 |
GJ3409H0 |
GJ3527G0 |
GJ3618L0 |
GJ3842I0 |
GJ3932K0 |
GJ3994K0 |
GJ4282H0 |
GJ4346I0 |
GJ4542F1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 40 | 11 | ||
31.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 45 | 11 | ||
33.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 48 | 11 | ||
34.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 50 | 11 | ||
40.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 11 | ||
43.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45 | 68 | 12 | ||
46.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 12 | ||
50.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | 78 | 12 | ||
53.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 82 | 12 | ||
60.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 90 | 13 | ||
68.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 | 95 | 13 | ||
78.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 100 | 13 | ||
94.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | 110 | 13 | ||
99.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 115 | 13 | ||
80.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | 120 | 13 | ||
113.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | 145 | 14 | ||
117.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 150 | 14 | ||
181.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 170 | 14 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett | Dichtungswerkstoff | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Für Lebensmittel | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -50::200 | Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften