Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Nutmaß D (mm) | Nutmaß d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 21 | 11 | ||
0.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 23 | 13 | ||
3.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 26 | 16 | ||
3.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 28 | 18 | ||
1.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 31 | 21.5 | ||
2.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 38 | 26.5 | |
3.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 43 | 31.5 | ||
4.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 48 | 36.5 | ||
5.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 53 | 41.5 | ||
5.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 67 | 51.5 | |
4.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 82 | 67 | ||
6.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 | 89 | 72 | ||
5.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 94 | 77 | ||
3.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 99 | 82 | ||
4.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | 104 | 87 | ||
5.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 111 | 92 | ||
4.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | 116 | 97 | ||
13.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 125 | 102 | ||
9.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 105 | 130 | 107 | ||
7.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 110 | 135 | 113 | ||
7.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | 140 | 118 | ||
12.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 149 | 123 | ||
9.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | 154 | 128 | ||
10.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 159 | 133 | ||
12.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 135 | 164 | 138 | |
12.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | 173 | 143 | ||
14.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 183 | 153 | ||
15.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 160 | 193 | 163 | ||
16.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 170 | 203 | 173 | ||
17.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 223 | 193 | ||
21.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 240 | 203 | ||
32.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 240 | 286 | 243 | ||
34.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 296 | 253 | ||
56.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 320 | 372 | 323 | ||
72.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 380 | 432 | 383 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Fett | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (ohne Metallring) | Umgebung, Anwendungen | Standard / Für Wälzlager | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | Verfügbar | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -22::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Nutmaß D(mm)
Nutmaß d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften