Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AD5676A0 |
AD5711A4 |
AD5747E1 |
AD5754A0 |
AD5785A0 |
AD5823A0 |
AD5843E1 |
AD5847A0 |
AD5866E0 |
AD5869A0 |
AD5908A0 |
AD5910A0 |
AD5956A0 |
AD5979A0 |
AD5993A0 |
AD5994A0 |
AD6026E0 |
AD6055A0 |
AD6085E0 |
AD6112E0 |
AD6126E0 |
AD6303E1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 310 | 370 | 28 | ||
212.68 € | 1 | 50 Arbeitstage | 320 | 360 | 20 | ||
197.05 € | 4 | 11 Arbeitstage | 330 | 370 | 25 | ||
239.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 330 | 390 | 28 | ||
250.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 340 | 400 | 28 | ||
261.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 350 | 410 | 28 | ||
241.03 € | 4 | 44 Arbeitstage | 360 | 400 | 25 | ||
288.51 € | 2 | 11 Arbeitstage | 360 | 420 | 28 | ||
229.04 € | 2 | 11 Arbeitstage | 370 | 415 | 20 | ||
267.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 370 | 430 | 28 | ||
242.51 € | 2 | 11 Arbeitstage | 390 | 440 | 25 | ||
265.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 390 | 450 | 28 | ||
266.08 € | 2 | 11 Arbeitstage | 410 | 470 | 28 | ||
308.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 420 | 480 | 28 | ||
266.08 € | 2 | 11 Arbeitstage | 430 | 470 | 20 | ||
275.63 € | 2 | 11 Arbeitstage | 430 | 480 | 25 | ||
294.72 € | 2 | 11 Arbeitstage | 440 | 500 | 25 | ||
294.72 € | 2 | 11 Arbeitstage | 450 | 500 | 25 | ||
334.28 € | 2 | 44 Arbeitstage | 465 | 510 | 20 | ||
390.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 480 | 540 | 28 | ||
360.39 € | 2 | 11 Arbeitstage | 490 | 550 | 28 | ||
639.97 € | 2 | 11 Arbeitstage | 640 | 690 | 25 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Wasser | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | Verfügbar |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften