[Features]
· Gas contact part complete no oil processed product.
· Can be used for ultra-cleaning processing.
· Compact and lightweight type.
· Can be provided for government approved products.
· Panel mount support format.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FUBVT-115B |
FUBVT-115C |
FUBVT-115D |
FUBVT-715-6.35 |
FUBVT-715-9.52 |
FUBVT-915-3.2 |
FUBVT-915-6.35 |
FUBVT-915-9.52 |
FUBVT-915-12.7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | MAX. Cv-wert | Nenn-Ø Rohrgewinde | Einbaulänge L (mm) | Höhe h (mm) | Griff-Ø D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.67 € | 11 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 1/4B | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 1/4B | 0.6 | - | 54.0 | 42.0 | 30.0 | ||
335.83 € | 35 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 3/8B | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 3/8B | 2.0 | - | 55.0 | 52.0 | 35.0 | ||
473.01 € | 11 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 1/2B | [Rc (R)] Rc (Verschraubungen) | 1/2B | 4.0 | - | 75.0 | 56.0 | 55.0 | ||
221.04 € | auf Anfrage | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | - | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | - | 0.6 | 6.35 | 73.6 | 42.0 | 30.0 | ||
359.75 € | auf Anfrage | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | - | [Stumpfschweißen] Angeschweißt (UJR-Anschlussstück) | - | 2.0 | 9.52 | 86.6 | 52.0 | 35.0 | ||
216.60 € | auf Anfrage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | 0.23 | 3.2 | 70.0 | 39.0 | 25.0 | ||
188.96 € | auf Anfrage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | 0.6 | 6.35 | 75.0 | 42.0 | 30.0 | ||
350.25 € | 50 Arbeitstage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | 2.0 | 9.52 | 88.0 | 52.0 | 35.0 | ||
517.45 € | auf Anfrage | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | [Metallrohrverbindung] Metallrohrverbindung (F900-Anschlussstück) | - | 4.0 | 12.7 | 121.0 | 56.0 | 55.0 |
Loading...
Grundkörper, Form | 3-Wege vertikal | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Griffform | Hebel | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Anschlussform | T-Anschluss | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Max. Betriebsdruck(MPa) | 16.2 |
Temperaturbereich für zulässige Strömungsmedien(°C) | 10~80 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.