Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsringmodell Leistungsstarkes Schloss (Vorder- / Rückring)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUW-3SR
PUW-3.2SR
PUW-4SR
PUW-6SR
PUW-6.35SR
PUW-8SR
PUW-9.52SR
PUW-10SR
PUW-12SR
PUW-12.7SR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Max. Betriebsdruck
(MPa)
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Nenn-Ø D
(φ)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)

6.52 €

7 Arbeitstage 67.0-196~4003.00.8

6.25 €

11 Arbeitstage 69.0-196~4003.20.8

6.52 €

7 Arbeitstage 55.0-196~4004.00.8

5.51 €

11 Arbeitstage 48.0-196~4006.01.2

6.66 €

3 Arbeitstage 42.0-196~4006.351.24

5.84 €

11 Arbeitstage 35.0-196~4008.01.2

6.25 €

11 Arbeitstage 30-196~4009.521.24

6.00 €

11 Arbeitstage 38.0-196~40010.01.5

8.38 €

3 Arbeitstage 41-196~40012.01.8

8.43 €

7 Arbeitstage 35.0-196~40012.71.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Vorderer Ring・hinterer Ring (Satz) Werkstoff Edelstahl
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Temperatur bei maximalem Druck(°C) -196~40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support