• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F900-Fitting FINELOK / PURE (Kappenverbindung)

F900-Fitting FINELOK / PURE (Kappenverbindung)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Cap union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F900-JC-3.2
F900-JC-6.35
F900-JC-9.52
F900-JC-12.7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)
(°C)
Nenn-Ø D
(φ)

15.60 €

auf Anfrage -196~3503.2

13.79 €

auf Anfrage -196~3506.35

17.05 €

auf Anfrage -196~3509.52

24.22 €

auf Anfrage -196~35012.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Luft
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 16.2
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support