Hersteller-Teilenummer: VUW-6.35N
Marke: FUJIKIN
Preis: 3.56 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VUW-6.35N
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Mutter | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 71.0 |
Oberflächenbehandlung | NA | Nenn-Ø A(φ) | 6.35 | Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) | 1,65 ~ unter 2,11 |
Temperatur bei maximalem Druck(°C) | 93 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Muttern), die Teilenummer ist VUW-6.35N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUW-6.35N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften