Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (ungleicher Durchmesser, gerade Verbindung)

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (ungleicher Durchmesser, gerade Verbindung)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: VUWF-12.7-9.52

Marke: FUJIKIN

Preis: 35.20

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VUWF-12.7-9.52

Teilenummer
VUWF-12.7-9.52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.20 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben einen unterschiedlichen Durchmesser Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 12.7 Verwendbarer Rohraußen-Ø D2(Ø) 9.52 Max. Betriebsdruck(MPa) 46.5
Oberflächenbehandlung NA Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 2,11 ~ unter 2,41 Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Technischer Support