Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Schweißen R / Außengewinde)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUWR-3-10.3
VUWR-3.2-10.3
VUWR-4-10.3
VUWR-4.8-10.3
VUWR-6-10.3
VUWR-6-13.7
VUWR-6.35-10.3
VUWR-6.35-13.7
VUWR-7.93-13.7
VUWR-8-10.3
VUWR-8-13.7
VUWR-8-21.3
VUWR-9.52-13.7
VUWR-9.52-17.1
VUWR-9.52-21.3
VUWR-10-13.7
VUWR-10-17.1
VUWR-10-21.3
VUWR-12-13.7
VUWR-12-17.1
VUWR-12-21.3
VUWR-12.7-17.1
VUWR-12.7-21.3
VUWR-12.7-26.7
VUWR-15-21.3
VUWR-15.88-21.3
VUWR-16-21.3
VUWR-18-21.3
VUWR-19.05-26.7
VUWR-25.4-33.4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck
(mm)
Außen-Ø Rohrende F
(mm)

11.48 €

38 Arbeitstage 371.01,24 ~ unter 1,6510.3

11.48 €

38 Arbeitstage 3.275.50,89 ~ unter 1,2410.3

11.72 €

38 Arbeitstage 481.21.210.3

11.72 €

38 Arbeitstage 4.871.01,24 ~ unter 1,6510.3

10.62 €

11 Arbeitstage 671.01,65 ~ unter 2,1110.3

10.39 €

11 Arbeitstage 671.01,65 ~ unter 2,1113.7

9.98 €

38 Arbeitstage 6.3571.01,65 ~ unter 2,1110.3

9.75 €

38 Arbeitstage 6.3571.01,65 ~ unter 2,1113.7

14.38 €

38 Arbeitstage 7.9355.81,65 ~ unter 2,1113.7

12.71 €

11 Arbeitstage 855.81,65 ~ unter 2,1110.3

10.52 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 855.81,65 ~ unter 2,1113.7

18.86 €

11 Arbeitstage 855.81,65 ~ unter 2,1121.3

14.38 €

38 Arbeitstage 9.5245.11,65 ~ unter 2,1113.7

15.55 €

38 Arbeitstage 9.5245.11,65 ~ unter 2,1117.1

21.33 €

38 Arbeitstage 9.5245.11,65 ~ unter 2,1121.3

15.04 €

11 Arbeitstage 1045.11,65 ~ unter 2,1113.7

16.19 €

11 Arbeitstage 1045.11,65 ~ unter 2,1117.1

21.99 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1045.11,65 ~ unter 2,1121.3

21.05 €

11 Arbeitstage 1246.52,11 ~ unter 2,4113.7

22.11 €

11 Arbeitstage 1246.52,11 ~ unter 2,4117.1

21.64 €

11 Arbeitstage 1246.52,11 ~ unter 2,4121.3

21.46 €

38 Arbeitstage 12.746.52,11 ~ unter 2,4117.1

21.00 €

38 Arbeitstage 12.746.52,11 ~ unter 2,4121.3

31.43 €

38 Arbeitstage 12.746.52,11 ~ unter 2,4126.7

23.89 €

38 Arbeitstage 15402.221.3

24.81 €

38 Arbeitstage 15.8841.72.41~2.7721.3

24.81 €

38 Arbeitstage 1641.72.41~2.7721.3

29.11 €

38 Arbeitstage 18372.521.3

35.14 €

38 Arbeitstage 19.0540.32,77 ~ unter 3,0526.7

67.83 €

38 Arbeitstage 25.432.43.0533.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Anschlussausführungen, Rohre haben einen unterschiedlichen Durchmesser Reduzierstück Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support