Schneidring-Verschraubung / Edelstahl / V-Lok

Schneidring-Verschraubung / Edelstahl / V-Lok
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -29 - 120 mm | 10 - 19.05 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Luft oder Wasser



Die Schneidring Fittings von FUJIKIN werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Dampf, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von bis29 bis 120 mm oder 10 bis 19.05 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VUWTL-8A

Teilenummer
VUWTL-8A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.18 €

20.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrverzweigung TL-Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 8 Anschlussgewinde, Ausführung R Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 55.8 Oberflächenbehandlung NA Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 1,65 ~ unter 2,11
Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / Edelstahl / V-Lok, die Teilenummer ist VUWTL-8A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUWTL-8A.

Technischer Support