Hersteller-Teilenummer: VUWX-6.35
Marke: FUJIKIN
Preis: 58.61 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VUWX-6.35
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Kreuzverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) | 6.35 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 71.0 | Oberflächenbehandlung | NA |
Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) | 1,65 ~ unter 2,11 | Temperatur bei maximalem Druck(°C) | 93 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2 Kompressionsring System V-Lok (Kreuzverbindungen), die Teilenummer ist VUWX-6.35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUWX-6.35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften