Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AG0279E0 |
AG0598E0 |
AG0610E0 |
AG0807E0 |
AG1024E0 |
AG1679F1 |
AG2386F0 |
AG2651F1 |
AG2847E0 |
AG3402E0 |
AG3932E0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 7 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | 30 | 7 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | 35 | 7 | |
6.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 18 | 28 | 6 | |
5.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 38 | 7 | |
4.03 € | 100 | 10 Arbeitstage | 30 | 45 | 8 | ||
9.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40 | 62 | 8 | |
13.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 45 | 62 | 9 | |
9.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 68 | 9 | |
18.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 65 | 88 | 14 | |
23.70 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 115 | 13 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Wasser / Fett / Alkohol | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallring) | Umgebung, Anwendungen | Abriebfestigkeit | Staublippe | Verfügbar |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften