GOSHO Stecker (GD) 【1-300 Stk. pro Packung】

GOSHO Stecker (GD)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The GD type plug is a general dry seal type plug with a standard diameter position based on the American standard dry seal pipe thread (NPTF) standardized in ANSIB2.2.
· GoshoGD series is a dry-seal type hex socket plug that uses NPTF to provide strength even without using glue, and features excellent durability and long-lasting performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
SPHGD-ST-W1
SPHGD-ST-W1/2
SPHGD-ST-W1/8
SPHGD-ST-W1/16
SPHGD-ST-W3/4
SPHGD-ST-W3/8
SPHGD-SUS-W1/2
SPHGD-SUS-W1/4
SPHGD-SUS-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (NPT/NPTF) Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der Gewindestangen Verkaufseinheit

8.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10119.6[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-11Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/215.5[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-14Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/87.9[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-27Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/167.9[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-27Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

5.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 103/415.8[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-14Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/811.7[Stahl] Kohlenstoffstahl, Baustahl-18Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/215.5Edelstahlohne14Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/411.1Edelstahlohne18Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

707.50 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103/811.7Edelstahlohne18Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Montagebohrungsform Innensechskant Zum Einschrauben Schwebender Verschluss

Technischer Support