Sechskantschrauben / Federscheibe, Unterlegscheibe / rostfreier Stahl, Stahl / HBNWPK【20 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Federscheibe, Unterlegscheibe / rostfreier Stahl, Stahl / HBNWPK

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HBNWPK-STU-M10-90

Marke: SUNCO

Preis: 8.85

Lieferzeit: 15 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • Reference images are in black and white; actual colors and dimensions may vary.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBNWPK-STU-M10-90

Teilenummer
HBNWPK-STU-M10-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.85 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 10 Länge L (mm) 90
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Montagebohrung, Form N/A
Steigung(mm) 1.5 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support