• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Neuer automatischer AP-Stecker

Neuer automatischer AP-Stecker
  • Mengenrabatt

A lightweight, small, high-flow rate fluid fitting. For use with semiconductor-related equipment, pneumatic equipment, hydraulic equipment, scientific instrumentation, measuring equipment, and fittings for air, water, oil and gas.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-10PF
AP-10PH
AP-10PM
AP-12PF
AP-12PH
AP-12PM
APVC-10PF
APVC-10PH
APVC-10PM
APVC-12PF
APVC-12PH
APVC-12PM
APVC-20PF
APVC-30PF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnschlussausführung Ventilstruktur Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)
Größe Durchfluss-Ausführung

4.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnendRc1/815.910Standard

4.77 €

3 Arbeitstage 10[Für Schlauchhalterung] Schlauch[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend-710Standard

4.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Mit Gewinde] Mit Gewinde[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnendR1/815.910Standard

4.60 €

4 Arbeitstage 10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnendRc1/415.912Standard

5.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Für Schlauchhalterung] Schlauch[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnend-15.912Standard

4.60 €

4 Arbeitstage 10[Mit Gewinde] Mit Gewinde[Doppeldurchgang Öffnungssystem] Zweikanal-Ausführung öffnendR1/415.912Standard

7.61 €

4 Arbeitstage 10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendRc1/83.510Standard

7.61 €

4 Arbeitstage 10[Für Schlauchhalterung] Schlauch[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend-3.510Standard

8.15 €

3 Arbeitstage 10[Mit Gewinde] Mit Gewinde[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendR1/83.510Standard

8.91 €

3 Arbeitstage 10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendRc1/43.512Standard

8.36 €

4 Arbeitstage 10[Für Schlauchhalterung] Schlauch[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend-3.512Standard

8.36 €

4 Arbeitstage 10[Mit Gewinde] Mit Gewinde[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendR1/43.512Standard

14.98 €

5 Arbeitstage 10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendRc1/436.420Hohe Durchflussmenge

15.89 €

5 Arbeitstage 10[Ausführung mit Gewindebohrung] Mit Gewindebohrung[Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem] Zweikanal-Ausführung öffnend/schließendRc3/836.430Hohe Durchflussmenge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde) Werkstoff Grundkörper Messing verchromt
Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft Betriebsumgebung/Anwendungen Standard
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98 Druckwiderstand(MPa) 1.47

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support